Листовой кабельный лоток BKRS 110 FS

Артикул, номер 6061985 | EAN 4012196147045

3000 mm
2 mm
нет
Сталь
оцинкован конвейерным методом
Описание продукта
Описание продукта
Усиленный, листовой кабельный лоток BKRS с перфорацией дна, высота боковой стенки 110 мм.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.

Кабельный лоток с двух сторон имеет соединительные отверстия.

Продольные соединители необходимо заказывать отдельно.

  • Underwriters Laboratories Inc., США
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Экологическая декларация (EPD)
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация нет
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Без соединителя
Материал Сталь
Монтажное отверстие в основании да
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Полезное поперечное сечение 32600 mm²
Полезное поперечное сечение 326 cm²
Размер 110x300x3000
С крышкой нет
Серия продукции Серия BKRS
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II
Толщина листа 2 mm
Толщина листа 0,08 in
Цвет цинковый

Размеры

Высота 110 mm
Высота 4 in
Длина 3000 mm
Длина 10 ft
Размер Н 110 mm
Размер B 300 mm
Размер L 3000 mm
Ширина 12 in
Ширина 300 mm

Нагрузки

Расстояние между опорами 1,0 м 3,33 kN/m
Расстояние между опорами 2,5 м 2,61 kN/m
Расстояние между опорами 3,0 м 2,08 kN/m
Расстояние между опорами: 1,5 м. 3,44 kN/m

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 19,0653 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 19,0653 кг CO2e / 1 Метр
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Толщина листа Повышение живучести конструкции Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
BKRS 1110 FS 3000 mm 100 mm 2 mm нет Сталь оцинкован конвейерным методом 6061981
3 м
BKRS 1120 FS 3000 mm 200 mm 2 mm нет Сталь оцинкован конвейерным методом 6061983
3 м
BKRS 1130 FS 3000 mm 300 mm 2 mm нет Сталь оцинкован конвейерным методом 6061985
3 м
BKRS 1140 FS 3000 mm 400 mm 2 mm нет Сталь оцинкован конвейерным методом 6061987
3 м
BKRS 1150 FS 3000 mm 500 mm 2 mm нет Сталь оцинкован конвейерным методом 6061989
3 м
BKRS 1160 FS 3000 mm 600 mm 2 mm нет Сталь оцинкован конвейерным методом 6061991
3 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Опорный кронштейн BKRS FT Опорный кронштейн BKRS FT STA BKRS 300 FT 6044545
1 Штук
Опорный профиль 100 FS Опорный профиль 100 FS STP Z 1030 FS 6044585
1 Штук
Крышка кабельного лотка, рифлёная DBKR FS Крышка кабельного лотка, рифлёная DBKR FS DBKR 300 FS 6049123
3 м
Угловая секция 45° 110 FS Угловая секция 45° 110 FS RB 45 130 FS 6036304
1 Штук
Угловая секция 90° 110 FS Угловая секция 90° 110 FS RB 90 130 FS 6036806
1 Штук
Т-образное/крестовое соединение 110 FS Т-образное/крестовое соединение 110 FS RAA 130 FS 6042157
1 Штук
Продольный и угловой соединитель 110 FS Продольный и угловой соединитель 110 FS RLVL 110 FS 6067131
10 Штук
Переходник/концевик 110 FS Переходник/концевик 110 FS RWEB 130 FS 7111304
1 Штук

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Фиксатор крышки G Фиксатор крышки G DK DBKR G 6049280
30 Штук
Уплотнительная пластина FS Уплотнительная пластина FS SSE SSLB 300 FS 6049294
1 Штук
Разделительная полочка Z-образной формы 110 FS Разделительная полочка Z-образной формы 110 FS TSG110Z BKRS FS 6062391
3 м
Загрузки

Техническая спецификация BKRS 1130 FS / 6061985 , 0.23MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС BKRS 1130 FS / 6061985 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия BKRS 1130 FS / 6061985 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия BKRS 1130 FS / 6061985 , 0.13MB , pdf
Экологическая декларация (EPD) BKRS 1130 FS / 6061985 , 2.03MB , pdf

Разрешение на использование знаков UL certificate cable trays BKRS , 0.24MB , pdf

BKRS 1130 FS / 6061985
Загрузить