- Описание продукта
-
Описание продуктаЭлектромонтажная колонна ISS предназначена для оснащения рабочих мест на производстве. Анодированный алюминиевый усиленный профиль с двух сторон имеет системное отверстие 76,5 мм для установки монтажных коробок серии 71GD или монтажных рамок серии 71MT. Все 4 стороны колонны имеют профильный паз номинального размера 8 для монтажа различных механизмов. В комплект поставки входит профиль колонны, а также соответствующие крышки длиной по 2000 мм и набор из 20 дополнительных фиксаторов тип RKV3V для установки в местах монтажа устройств. Два закрытых канала внутри профиля могут использоваться для подведения сжатого воздуха.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид защиты IP30 Вид крепления Монтажный фланец Диапазон рабочих температур макс. 60 °C Диапазон рабочих температур мин. -25 °C Исполнение двухсторонний Кабельный ввод Вверху/внизу Кол-во секций 2 St. Количество крышек 2 Коэффициент прочности IK10 Материал Алюминий Монтаж в полу да Не содержит галогенов да Нестационарный нет Поверхность Анодированный Потолочный монтаж да Предварительно соединен проводами нет Размер 4000x160x160 Регулируемый нет Серия продукции ISS Соответствует требованиям Директивы ROHS да Сплошной профиль да Форма колонны квадратные Цвет алюминиевый Ширина верхних крышек 76,5 mm Размеры
Высота 160 mm Высота колонны мин. 4000 mm Длина 4000 mm Ширина 160 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 548,3063 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 548,3063 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация ISS160160IP4 EL / 6290404 , 0.21MB , pdfДекларация соответствия ЕС ISS160160IP4 EL / 6290404 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании ISS160160IP4 EL / 6290404 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия ISS160160IP4 EL / 6290404 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия ISS160160IP4 EL / 6290404 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, service pole systems , 0.22MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, ISS-I , 4.01MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, ISS160160 bracket for ISS-I , 4.01MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, compressed air tap for ISS-I , 4.01MB , pdf
Казахстан - Русский
Монтажная коробка 71GD6, одинарная
Монтажная коробка 71GD7-2, двойная
Верхняя часть, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80
Фиксатор крышки RKV3V
Потолочное крепление
Напольная пластина
Защитная пластина
Защитная пластина
Вкладыш для монтажных колонн
Втулка для сжатого воздуха
Клемма для подключения заземляющего провода
Перегородка GK-TW70
Адаптерная пластина