Монтажная колонна, тип ISS160160IP6

Артикул, номер 6290406 | EAN 4012196191451

6290406 / ISS160160IP6 EL
6000 mm
Описание продукта
Описание продукта
Электромонтажная колонна ISS предназначена для оснащения рабочих мест на производстве. Анодированный алюминиевый усиленный профиль с двух сторон имеет системное отверстие 76,5 мм для установки монтажных коробок серии 71GD или монтажных рамок серии 71MT. Все 4 стороны колонны имеют профильный паз номинального размера 8 для монтажа различных механизмов. В комплект поставки входит профиль колонны, а также соответствующие крышки длиной по 2000 мм и набор из 20 дополнительных фиксаторов тип RKV3V для установки в местах монтажа устройств. Два закрытых канала внутри профиля могут использоваться для подведения сжатого воздуха.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид защиты IP30
Вид крепления Монтажный фланец
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Диапазон рабочих температур мин. -25 °C
Исполнение двухсторонний
Кабельный ввод Вверху/внизу
Кол-во секций 2 St.
Количество крышек 2
Коэффициент прочности IK10
Материал Алюминий
Монтаж в полу да
Не содержит галогенов да
Нестационарный нет
Поверхность Анодированный
Потолочный монтаж да
Предварительно соединен проводами нет
Размер 6000x160x160
Регулируемый нет
Серия продукции ISS
Сплошной профиль да
Форма колонны квадратные
Цвет алюминиевый
Ширина верхних крышек 76,5 mm

Размеры

Высота 160 mm
Высота колонны мин. 6000 mm
Длина 6000 mm
Ширина 160 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 814,0582 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 814,0582 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
ISS160160IP6 EL 6000 mm 6290406
1 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Монтажная коробка 71GD6, одинарная Монтажная коробка 71GD6, одинарная 71GD6 6288610
5 Штук
Монтажная коробка 71GD7-2, двойная Монтажная коробка 71GD7-2, двойная 71GD7-2 6288608
2 Штук
Верхняя часть, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80 Верхняя часть, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80 GA-OTEL 6279723
2 м
Фиксатор крышки RKV3V Фиксатор крышки RKV3V RKV3V 6288700
20 Штук
Потолочное крепление Потолочное крепление ISS160160DB WA 6290436
1 Штук
Напольная пластина Напольная пластина ISS160160BP WA 6290416
1 Штук
Защитная пластина Защитная пластина ISS160160AS WA 6290422
1 Штук
Защитная пластина Защитная пластина ISS160160AS HRO 6290423
1 Штук
Вкладыш для монтажных колонн Вкладыш для монтажных колонн NS8 ST 6290499
10 Штук
Втулка для сжатого воздуха Втулка для сжатого воздуха ISS160160DLA 6290495
1 Штук
Клемма для подключения заземляющего провода Клемма для подключения заземляющего провода 8AWR 6288704
10 Штук

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Перегородка GK-TW70 Перегородка GK-TW70 GK-TW70 6274900
2 м
Адаптерная пластина Адаптерная пластина ISS160160APKTSWA 6290456
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация ISS160160IP6 EL / 6290406 , 0.20MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС ISS160160IP6 EL / 6290406 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании ISS160160IP6 EL / 6290406 , 0.09MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, service pole systems , 0.22MB , pdf

ISS160160IP6 EL / 6290406
Загрузить