Секция кабельного канала со щеточной планкой

Артикул, номер 7403816 | EAN 4012195845935

7403816 / OKB U 25085 BLON
2000 mm
250 mm
Описание продукта
Описание продукта
Секция кабельного канала для прокладки кабеля и монтажа электроустановочных изделий; состоит из основания кабельного канала с двумя крышками, регулируемой по высоте щеточной планкой и регулируемого профиля для стыковки с напольным покрытием для ограничения стяжки в области откоса дверного проема и перед нишами радиаторов. В комплект входят два уплотнителя крышки и соединитель. В комплект входят два уплотнителя крышки и два соединителя; для регулирования высоты необходимо шесть регулируемых опор.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вертикальная нагрузка, большая поверхность до 5.000 Н
Вертикальная нагрузка, небольшая поверхность до 3.000 Н
Возможность монтажа уплотнения нет
Кол-во секций 2 St.
Конструкция для тяжелых нагрузок да
Крепление крышки с фиксацией да
Крепление перегородки вставить
Крышка с монтажным отверстием нет
Материал Сталь
Минимальная высота стяжки 93
Монтажное отверстие без
Монтажное отверстие для напольного бокса нет
Номинальный размер монтажных элементов 250
Отсоединяемая крышка да
Плита настила да
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Подходит для компенсационного зазора нет
Полезное поперечное сечение 11500 mm²
Попереч. сечение секции b 7306 mm²
Попереч. сечение секции а 4231 mm²
Размер 2000x273x80
С выравниванием потенциалов нет
С выступающей частью да
С отверстием для подключения нет
С перегородкой нет
Серия продукции Серия OKB
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Съемная крышка да
Уборка пола сухой

Размеры

Высота 93 mm
Длина 2000 mm
Размер h 85 mm
Ширина 250 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 55,6285 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 55,6285 кг CO2e / 1 Метр
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
OKB U 25085 BLON 2000 mm 250 mm 7403816
2 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Внутренний угол, без регулируемых опор Внутренний угол, без регулируемых опор OKB IE 25085 ON 7403826
1 Штук
Внешний угол, без регулируемых опор Внешний угол, без регулируемых опор OKB AE 25085 ON 7403831
1 Штук
Т-образная секция, без регулируемых опор Т-образная секция, без регулируемых опор OKB TS 25085 ON 7403836
1 Штук
Разделительная полочка Разделительная полочка OKB TW 85240 7403841
5 Штук
Держатель Держатель OKB IT 7403850
1 Штук
Монтажная секция для прокладки через стену Монтажная секция для прокладки через стену OKB WD 25085 7403890
1 Штук
Профиль для стяжки Профиль для стяжки OKB EP 1000 7403895
1 Штук
Регулируемая опора RKNEV2 Регулируемая опора RKNEV2 RK NEV2 70 7405814
1 т.е.
Универсальная монтажная коробка UT4, системная длина 208 мм Универсальная монтажная коробка UT4, системная длина 208 мм UT4 45 4 7408727
1 Штук
Клемма для подключения заземляющего провода Клемма для подключения заземляющего провода 8AWR 6288704
10 Штук

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Сверлильный кондуктор для канала со щеточной планкой Сверлильный кондуктор для канала со щеточной планкой OKB BS BL 7403883
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация OKB U 25085 BLON / 7403816 , 0.31MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС OKB U 25085 BLON / 7403816 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия OKB U 25085 BLON / 7403816 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия OKB U 25085 BLON / 7403816 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.