- Описание продукта
-
Описание продуктаОгнестойкий раствор для комбинированных кабельных проходок в монолитных стенах и перекрытиях. Для нанесения с помощью помпы и пресса или вручную. Из 10 кг сухого строительного раствора при добавлении примерно 3 литров воды получается около 10 литров массы пригодной для работы.
Сухой строительный раствор рекомендуется хранить в сухих, прохладных, но незамерзающих помещениях в закрытой оригинальной упаковке, срок хранения до 12 месяцев.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Специальный раствор Огнестойкая конструкция Огнестойкий раствор Размер 10kg Серия продукции PYROMIX® Содержание 10 kg Соответствует требованиям Директивы ROHS да Требуются аксессуары да Форма круглой формы Цвет серый - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация MSX-E1 / 7206058 , 0.13MB , pdfПаспорт безопасности MSX-E1 / 7206058 , 0.24MB , pdfДекларация соответствия ЕС MSX-E1 / 7206058 , 0.11MB , pdfДекларация качества MSX-E1 / 7206058 , 0.70MB , pdfREACH Декларация соответствия MSX-E1 / 7206058 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия MSX-E1 / 7206058 , 0.12MB , pdfEuropean Technical Assessments European Technical Approval PYROMIX , 0.16MB , pdfПомощь по выбору Selection aid, insulation , 0.86MB , pdfИнструкции по монтажу PYROMIX® fire protection mortar , 0.10MB , pdf
Казахстан - Русский
Огнестойкая шпатлевка в картридже
Огнестойкая проходка PYROCOMB® Intube
Огнестойкие проходки PYROCOMB® Intube
Огнестойкий бандаж
Огнестойкий бандаж
Минеральная вата
Section insulation for metal pipes
Огнестойкая панель из силиката кальция
Огнестойкая панель из силиката кальция
Огнестойкая панель из силиката кальция
Маркировочная табличка
Aluminium adhesive tape for path insulation
Стальная проволока для фиксации огнестойкой изоляционной ленты