- Описание продукта
-
Описание продуктаКабельный лоток лестничного типа c боковыми стенками высотой 60 мм, с приваренными, открытыми вверх перекладинами C30. Загнутая боковая стенка для усиления конструкции и защиты кромок. Крепление на кронштейн производится с помощью фиксаторов типа LKS 40. Размер шлица в перекладине составляет 16,5 мм, подходящая зажимная скоба 2056 с Н-образной ножкой, тип BS-H….
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 10 дБ, с крышкой 15 дБ.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация да Конструкция бокового профиля Плоский профиль Конструкция для больших расстояний нет Конструкция перекладин Профиль перфорированный Крепление перекладины приварен Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции нет Полезное поперечное сечение 12000 mm² Полезное поперечное сечение 120 cm² Размер 60x300x3000 Расстояние между перекладинами 300 mm Серия продукции Серия LCIS Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина борта 1,5 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 60 mm Длина 3000 mm Размер B 300 mm Размер шлица, перекладина 17,00 Ширина 300 mm Нагрузки
Расстояние между опорами 1,0 м 2 kN/m Расстояние между опорами 2,5 м 1,3 kN/m Расстояние между опорами 3,0 м 1 kN/m Расстояние между опорами 3,5 м 0,78 kN/m Расстояние между опорами 4,0 м 0,4 kN/m Расстояние между опорами 4,5 м 0,3 kN/m Расстояние между опорами 5,0 м 0,2 kN/m Расстояние между опорами: 1,5 м. 3,3 kN/m Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 6,7838 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 6,7838 кг CO2e / 1 Метр Технические данные
Диаграмма нагрузки на кабельный лестничный лоток типа LCIS 60
-
Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
-
Расстояние между опорами в м
-
Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
-
Схема нагрузки при методе испытания
-
Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
-
Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
-
- Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация LCIS 630 3 FT / 6209723 , 0.27MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС LCIS 630 3 FT / 6209723 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании LCIS 630 3 FT / 6209723 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия LCIS 630 3 FT / 6209723 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия LCIS 630 3 FT / 6209723 , 0.13MB , pdfЭкологическая декларация (EPD) LCIS 630 3 FT / 6209723 , 2.03MB , pdfИнструкции по монтажу Системы кабельных лотков лестничного типа , 6.39MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский
Крышка с поворотным фиксатором
Продольный соединитель, кабельные лестничные лотки FT
Шарнирный соединитель FT
Выравнивающий соединитель
Мультифункциональный соединитель FT
Угловая секция 90° 60 FT
Т-образная секция 60 FT
Т-образная секция 60 FT
Элемент вертикального регулируемого угла 60 FT
Угловая секция 90° 60 FT
Защитный колпачок 60
Опорный уголок
Зажим FT
Разделительная полочка 45 DD
Угловая вставка DD
Опорная пластина
Опорная пластина FT
Донная вставка DD