- Описание продукта
-
Описание продуктаКабельный лоток лестничного типа с перфорированными боковыми стенками высотой 60 мм, с перекладиной VS.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 10 дБ, с крышкой 15 дБ.
Другие варианты ширины по запросу.
Кабельные лотки лестничного типа поставляются в сложенном виде.
Прокладка кабеля может выполняться с помощью соответствующей зажимной скобы, тип 2056.
Лестничные лотки шириной от 200 до 400 мм могут использоваться для вертикального монтажа в установках с классом сохранения электрических функций согласно DIN 4102 часть 12. Прокладка кабеля может выполняться с помощью зажимной скобы, тип 2056 М, допущенной к использованию для сохранения функциональности.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация да Конструкция бокового профиля Плоский профиль Конструкция для больших расстояний нет Конструкция перекладин Профиль перфорированный Крепление перекладины С глухой клепкой Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции да Полезное поперечное сечение 98 cm² Полезное поперечное сечение 9800 mm² Противопожарная защита Повышение живучести конструкции, стандартная кабеленесущая конструкция Размер 60x200x3000 Расстояние между перекладинами 300 mm Серия продукции Серия LG Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина борта 1,5 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 60 mm Длина 3000 mm Размер B 200 mm Размер шлица, перекладина 16,50 Ширина 200 mm Нагрузки
Расстояние между опорами 1,0 м 2,25 kN/m Расстояние между опорами 2,5 м 1,5 kN/m Расстояние между опорами 3,0 м 1,1 kN/m Расстояние между опорами 3,5 м 0,75 kN/m Расстояние между опорами 4,0 м 0,45 kN/m Расстояние между опорами 4,5 м 0,3 kN/m Расстояние между опорами 5,0 м 0,15 kN/m Расстояние между опорами: 1,5 м. 3,1 kN/m Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 6,2603 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 6,2603 кг CO2e / 1 Метр Технические данные
Диаграмма нагрузки на кабельный лестничный лоток типа LG 60 VS
-
Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
-
Расстояние между опорами в м
-
Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
-
Схема нагрузки при методе испытания
-
Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
-
Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
-
- Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация LG 620 VS 3 FT / 6208562 , 0.26MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС LG 620 VS 3 FT / 6208562 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании LG 620 VS 3 FT / 6208562 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия LG 620 VS 3 FT / 6208562 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия LG 620 VS 3 FT / 6208562 , 0.12MB , pdfЭкологическая декларация (EPD) LG 620 VS 3 FT / 6208562 , 2.03MB , pdfИнструкции по монтажу Системы кабельных лотков лестничного типа , 6.39MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский
Крышка с поворотным фиксатором
Продольный соединитель, кабельные лестничные лотки FT
Шарнирный соединитель FT
Выравнивающий соединитель
Мультифункциональный соединитель FT
Угловая секция 90° 60 FT
Т-образная секция 60 FT
Т-образная секция 60 FT
Элемент вертикального регулируемого угла 60 FT
Угловая секция 90° 60 FT
Защитный колпачок 60
Опорный уголок
Зажим FT
Разделительная полочка 45 DD
Угловая вставка DD
Опорная пластина
Опорная пластина FT
Донная вставка DD