Канал для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45-2, ширина канала 130, высота канала 53

Артикул, номер 6112503 | EAN 4012196418251

2000 mm
Описание продукта
Описание продукта
Кабельный короб из алюминия без перфорации дна. Крышка в комплекте.
Указание:

В случае коробов из полированного алюминия допускаются небольшие изменения оттенков, которые связаны с естественными причинами (по DIN 17611). Электроустановочные изделия размером 45 45мм могут встраиваться в короб без рамки и суппортов. При использовании фасонных деталей из ПВХ возможны небольшие изменения цвета.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP40
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Диапазон рабочих температур мин. -15 °C
Защитная плёнка да
Кабельный зажим нет
Количество вставных перегородок 2
Количество крышек 2
Конструкция задней стенки (внутренняя сторона) Сквозной С-образный профиль
Коэффициент прочности IK10
Крышка входит в комплект поставки да
Материал Алюминий
Монтаж крышки Скрытолежащий
Монтажное отверстие в основании нет
Не содержит галогенов да
Поверхность Анодированный
Полезное поперечное сечение 4900 mm²
Прямоугольная конструкция да
Размер 53x130x2000
Серия продукции Rapid 45®
Симметрично да
Соединитель канала нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет алюминиевый
Ширина верхних крышек 45 mm
Ширина крышки 2 45 mm

Размеры

Высота 53 mm
Длина 2000 mm
Ширина 130 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 37,2339 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 37,2339 кг CO2e / 1 Метр
Все виды

Все виды

Типы Длина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
GA-53130RW 2000 mm 6112500
2 м
GA-53130EL 2000 mm 6112503
2 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Соединитель и накладка на стык короба Соединитель и накладка на стык короба GK-KS45-2AL 6113214
1 Штук
Наконечник, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45-2 тип GK-53130 Наконечник, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45-2 тип GK-53130 GK-E53130AL 6113284
1 Штук
Перегородка GK-TW53 Перегородка GK-TW53 GK-TW53 6113290
2 м
Внешний угол, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45-2 тип GA-53130 Внешний угол, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45-2 тип GA-53130 GA-AS53130EL 6112513
1 Штук
Внешний угол, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45-2 тип GK-53130 Внешний угол, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45-2 тип GK-53130 GK-AH53130AL 6113234
1 Штук
Плоский угол, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45-2 тип GA-53130 Плоский угол, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45-2 тип GA-53130 GA-FS53130EL 6112533
1 Штук
Плоский угол, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45-2 тип GK-53130 Плоский угол, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45-2 тип GK-53130 GK-FH53130AL 6113274
1 Штук
Внутренний угол, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45-2 тип GA-53130 Внутренний угол, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45-2 тип GA-53130 GA-IS53130EL 6112523
1 Штук
Внутренний угол, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45-2 тип GK-53130 Внутренний угол, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45-2 тип GK-53130 GK-IH53130AL 6113254
1 Штук
Адаптер Т-образной секции, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45-2 тип GK-53130 Адаптер Т-образной секции, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45-2 тип GK-53130 GK-TR53130AL 6113304
1 Штук
Т-образное соединение для кабельного короба WDK 40060 Т-образное соединение для кабельного короба WDK 40060 GK-TA WDK 2AL 6113324
1 Штук
Верхняя часть, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45-2 Верхняя часть, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45-2 GA-OT45EL 6112413
2 м
Стыковая накладка для крышки Стыковая накладка для крышки GK-OTSA45AL 6113034
1 Штук
Клемма для подключения заземляющего провода Клемма для подключения заземляющего провода 8AWR 6288704
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация GA-53130EL / 6112503 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС GA-53130EL / 6112503 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании GA-53130EL / 6112503 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия GA-53130EL / 6112503 , 0.27MB , pdf
RoHS Декларация соответствия GA-53130EL / 6112503 , 0.28MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, Rapid 45-2 GA , 0.20MB , pdf

Инструкции по монтажу Geräteeinbaukanal Rapid 45-2® , 2.65MB , pdf
Загрузить

Текст для тендера для этого продукта не доступен.