Огнестойкий сухой раствор PYROMIX® в пакете

Артикул, номер 7206104 | EAN 4012195850076

7206104 / MSX-S1
20 kg
Описание продукта
Описание продукта
Огнестойкий раствор для комбинированных кабельных проходок в монолитных стенах и перекрытиях. Для нанесения с помощью помпы и пресса или вручную. Из 20 кг сухого строительного раствора при добавлении примерно 6 литров воды получается около 20 литров массы пригодной для работы.

Сухой строительный раствор рекомендуется хранить в сухих, прохладных, но незамерзающих помещениях в закрытой оригинальной упаковке, срок хранения до 12 месяцев.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Материал Специальный раствор
Огнестойкая конструкция Огнестойкий раствор
Размер 20kg
Серия продукции PYROMIX®
Содержание 20 kg
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Требуются аксессуары нет
Форма Прочее
Цвет серый
Все виды

Все виды

Типы Содержание Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
MSX-S1 20 kg 7206104
1 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Огнестойкая шпатлевка в картридже Огнестойкая шпатлевка в картридже DSX-K 7202300
1 Штук
Огнестойкая проходка PYROCOMB® Intube Огнестойкая проходка PYROCOMB® Intube CTS 12150 7204300
1 Штук
Огнестойкие проходки PYROCOMB® Intube Огнестойкие проходки PYROCOMB® Intube CTS 12300 7204304
1 Штук
Огнестойкий бандаж Огнестойкий бандаж FSB-WB 1.5 7203163
1 Штук
Огнестойкий бандаж Огнестойкий бандаж FSB-WB BS 7203165
1 Штук
Минеральная вата Минеральная вата MIW-S 7202306
1 Штук
Section insulation for metal pipes Section insulation for metal pipes MIW-MA 7202308
2 Штук
Огнестойкая панель из силиката кальция Огнестойкая панель из силиката кальция KSI-P1 7202283
1 Штук
Огнестойкая панель из силиката кальция Огнестойкая панель из силиката кальция KSI-P2 7202904
1 Штук
Огнестойкая панель из силиката кальция Огнестойкая панель из силиката кальция KSI-P3 7202912
1 Штук
Маркировочная табличка Маркировочная табличка KS-S DE 7205425
1 Штук

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Aluminium adhesive tape for path insulation Aluminium adhesive tape for path insulation MIW-AT 7202305
1 Штук
Стальная проволока для фиксации огнестойкой изоляционной ленты Стальная проволока для фиксации огнестойкой изоляционной ленты MIW-TD 7202309
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация MSX-S1 / 7206104 , 0.14MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности MSX-S1 / 7206104 , 0.24MB , pdf

Декларация соответствия ЕС MSX-S1 / 7206104 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Декларация качества MSX-S1 / 7206104 , 0.70MB , pdf
REACH Декларация соответствия MSX-S1 / 7206104 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия MSX-S1 / 7206104 , 0.12MB , pdf

Помощь по выбору Selection aid, insulation , 0.86MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу PYROMIX® fire protection mortar , 0.10MB , pdf
Загрузить

Изображение продукта MSX-S1 / 7206104, 117.75 kB, jpg

MSX-S1 / 7206104
Загрузить