- Описание продукта
-
Описание продуктаКабельный лоток лестничного типа с перфорированными боковыми стенками высотой 110 мм и с перекладинами из С-образного профиля.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 10 дБ, с крышкой 15 дБ.
Кабельные лотки лестничного типа поставляются в сложенном виде.
Подходящую зажимную скобу типа 2056 можно найти в разделе «Системы вертикальных кабельных лотков лестничного типа».
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация да Конструкция бокового профиля Плоский профиль Конструкция для больших расстояний нет Конструкция перекладин Профиль перфорированный Крепление перекладины С глухой клепкой Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции нет Полезное поперечное сечение 37800 mm² Полезное поперечное сечение 378 cm² Размер 110x400x3000 Размер 110x400x3000 Расстояние между перекладинами 300 mm Серия продукции Серия LG Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина борта 1,5 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 110 mm Длина 3000 mm Размер B 400 mm Размер шлица, перекладина 16,50 Ширина 400 mm Нагрузки
Расстояние между опорами 1,0 м 3,1 kN/m Расстояние между опорами 2,5 м 2 kN/m Расстояние между опорами 3,0 м 1,4 kN/m Расстояние между опорами 3,5 м 0,9 kN/m Расстояние между опорами 4,0 м 0,65 kN/m Расстояние между опорами 4,5 м 0,55 kN/m Расстояние между опорами 5,0 м 0,5 kN/m Расстояние между опорами 6,0 м 0,15 kN/m Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 9,9171 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 9,9171 кг CO2e / 1 Метр Технические данные
Диаграмма нагрузки на кабельный лоток лестничного типа, тип LG 110 VS
-
Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
-
Расстояние между опорами в м
-
Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
-
Схема нагрузки при методе испытания
-
Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
-
Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
-
- Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация LG 114 VS 3 FT / 6216429 , 0.26MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС LG 114 VS 3 FT / 6216429 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании LG 114 VS 3 FT / 6216429 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия LG 114 VS 3 FT / 6216429 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия LG 114 VS 3 FT / 6216429 , 0.12MB , pdfЭкологическая декларация (EPD) LG 114 VS 3 FT / 6216429 , 2.03MB , pdfИнструкции по монтажу Системы кабельных лотков лестничного типа , 6.39MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский
Крышка с поворотным фиксатором
Продольный соединитель FT
Шарнирный соединитель FT
Выравнивающий соединитель 110 FT
Мультифункциональный соединитель FT
Угловая секция 90° 110 FT
Т-образная секция 110 FT
Т-образная секция 110 FT
Элемент вертикального регулируемого угла 110 FT
Защитный колпачок
Опорный уголок
Зажим FT
Разделительная полочка 85 DD
Угловая вставка DD
Опорная пластина
Опорная пластина FT
Донная вставка DD