Кабельный лоток лестничного типа LG 60, длина 6 м, VS FT

Артикул, номер 6208653 | EAN 4012195064350

6000 mm
1,5 mm
Сталь
Горячее цинкование методом погружения
Описание продукта
Описание продукта
Кабельный лоток лестничного типа с перфорированными боковыми стенками высотой 60 мм, с перекладиной VS.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 10 дБ, с крышкой 15 дБ.

Каб.лотки лестничного типа поставляются в сложенном виде. Информация о подходящих зажимных скобах типа 2056 находится в разделе Системы вертикальных кабельных лотков лестничного типа

  • Электромагнитное затухание от влияния экрана
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Кабельный лоток лестничного типа, высота боковой стенки 60 мм
  • Экологическая декларация (EPD)
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация да
Конструкция бокового профиля Плоский профиль
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция перекладин Профиль перфорированный
Крепление перекладины С глухой клепкой
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции да
Полезное поперечное сечение 148 cm²
Полезное поперечное сечение 14800 mm²
Противопожарная защита Повышение живучести конструкции, стандартная кабеленесущая конструкция
Размер 60x300x6000
Размер 60x300x6000
Расстояние между перекладинами 300 mm
Серия продукции Серия LG
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина борта 1,5 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 60 mm
Длина 6000 mm
Размер B 300 mm
Размер шлица, перекладина 16,50
Ширина 300 mm

Нагрузки

Расстояние между опорами 1,0 м 2,25 kN/m
Расстояние между опорами 2,5 м 1,5 kN/m
Расстояние между опорами 3,0 м 1,1 kN/m
Расстояние между опорами 3,5 м 0,75 kN/m
Расстояние между опорами 4,0 м 0,45 kN/m
Расстояние между опорами 4,5 м 0,3 kN/m
Расстояние между опорами 5,0 м 0,15 kN/m
Расстояние между опорами: 1,5 м. 3,1 kN/m

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 6,6961 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 6,6961 кг CO2e / 1 Метр

Технические данные

Диаграмма нагрузки на кабельный лестничный лоток типа LG 60 VS

Диаграмма нагрузки на кабельный лестничный лоток типа LG 60 VS
  • Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
  • Расстояние между опорами в м Расстояние между опорами в м
  • Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м) Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
  • Схема нагрузки при методе испытания Схема нагрузки при методе испытания
  • Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм) Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
  • Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Толщина борта Повышение живучести конструкции Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
LG 620 VS 6 FT 6000 mm 200 mm 1,5 mm да Сталь Горячее цинкование методом погружения 6208650
6 м
LG 630 VS 6 FT 6000 mm 300 mm 1,5 mm да Сталь Горячее цинкование методом погружения 6208653
6 м
LG 640 VS 6 FT 6000 mm 400 mm 1,5 mm да Сталь Горячее цинкование методом погружения 6208656
6 м
LG 650 VS 6 FT 6000 mm 500 mm 1,5 mm нет Сталь Горячее цинкование методом погружения 6208659
6 м
LG 660 VS 6 FT 6000 mm 600 mm 1,5 mm нет Сталь Горячее цинкование методом погружения 6208661
6 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Крышка с поворотным фиксатором Крышка с поворотным фиксатором DRL 300 FT 6051383
3 м
Продольный соединитель, кабельные лестничные лотки FT Продольный соединитель, кабельные лестничные лотки FT LVG 60 FT 6208843
10 Штук
Шарнирный соединитель FT Шарнирный соединитель FT LGVG 60 FT 6208944
10 Штук
Выравнивающий соединитель Выравнивающий соединитель LDVG 60 FT 6208970
2 Штук
Мультифункциональный соединитель FT Мультифункциональный соединитель FT LMFV 630 FT 6225732
1 Штук
Угловая секция 90° 60 FT Угловая секция 90° 60 FT LB 90 630 R3 FT 6225064
1 Штук
Т-образная секция 60 FT Т-образная секция 60 FT LT 630 R3 FT 6225232
1 Штук
Т-образная секция 60 FT Т-образная секция 60 FT LAA 630 R3 FT 6225872
1 Штук
Элемент вертикального регулируемого угла 60 FT Элемент вертикального регулируемого угла 60 FT LGBE 630 FT 6225472
1 Штук
Угловая секция 90° 60 FT Угловая секция 90° 60 FT LB 90 630 R5 FT 6211452
1 Штук
Защитный колпачок 60 Защитный колпачок 60 SKH 60 OR 6222537
40 пар
Опорный уголок Опорный уголок LAW FT 6221513
10 Штук
Зажим FT Зажим FT LAS 60 FT 6221378
10 Штук
Разделительная полочка 45 DD Разделительная полочка 45 DD TSG 45 DD 6062321
3 м
Угловая вставка DD Угловая вставка DD LEB 25 DD 6221216
1 Штук
Угловая вставка DD Угловая вставка DD LEB 50 DD 6221259
1 Штук
Опорная пластина Опорная пластина LALB 30 FT 6221866
1 Штук
Опорная пластина FT Опорная пластина FT LAB 30 FT 6220444
1 Штук
Донная вставка DD Донная вставка DD ELB-L 30 DD 6103356
3 м
Загрузки

Техническая спецификация LG 630 VS 6 FT / 6208653 , 0.26MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС LG 630 VS 6 FT / 6208653 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании LG 630 VS 6 FT / 6208653 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия LG 630 VS 6 FT / 6208653 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия LG 630 VS 6 FT / 6208653 , 0.12MB , pdf
Экологическая декларация (EPD) LG 630 VS 6 FT / 6208653 , 2.03MB , pdf

LG 630 VS 6 FT / 6208653
Загрузить