Кабельный лоток лестничного типа LCIS 60, 6 м C30 FT

Артикул, номер 6209649 | EAN 4012196431823

6000 mm
1,5 mm
нет
Описание продукта
Описание продукта
Кабельный лоток лестничного типа c боковыми стенками высотой 60 мм, с приваренными, открытыми вверх перекладинами C30. Загнутая боковая стенка для усиления конструкции и защиты кромок. Крепление на кронштейн производится с помощью фиксаторов типа LKS 40. Размер шлица в поперечине составляет 16,5 мм, подходящий тип зажимной скобы 2056.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 10 дБ, с крышкой 15 дБ.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Кабельный лоток лестничного типа, высота боковой стенки 60 мм
  • Ширина шлица 16-17 мм
  • Экологическая декларация (EPD)
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация да
Конструкция бокового профиля Плоский профиль
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция перекладин Профиль перфорированный
Крепление перекладины приварен
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Полезное поперечное сечение 200 cm²
Полезное поперечное сечение 20000 mm²
Размер 60x500x6000
Расстояние между перекладинами 300 mm
Серия продукции Серия LCIS
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина борта 1,5 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 60 mm
Длина 6000 mm
Размер B 500 mm
Размер шлица, перекладина 16,50
Ширина 500 mm

Нагрузки

Расстояние между опорами 1,0 м 2 kN/m
Расстояние между опорами 2,5 м 1,3 kN/m
Расстояние между опорами 3,0 м 1 kN/m
Расстояние между опорами 3,5 м 0,78 kN/m
Расстояние между опорами 4,0 м 0,4 kN/m
Расстояние между опорами 4,5 м 0,3 kN/m
Расстояние между опорами 5,0 м 0,2 kN/m
Расстояние между опорами: 1,5 м. 3,3 kN/m

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 7,8776 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 7,8776 кг CO2e / 1 Метр

Технические данные

Диаграмма нагрузки на кабельный лестничный лоток типа LCIS 60

Диаграмма нагрузки на кабельный лестничный лоток типа LCIS 60
  • Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
  • Расстояние между опорами в м Расстояние между опорами в м
  • Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м) Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
  • Схема нагрузки при методе испытания Схема нагрузки при методе испытания
  • Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм) Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
  • Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Толщина борта Повышение живучести конструкции Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
LCIS 620 6 FT 6000 mm 200 mm 1,5 mm нет 6209643
6 м
LCIS 630 6 FT 6000 mm 300 mm 1,5 mm нет 6209645
6 м
LCIS 640 6 FT 6000 mm 400 mm 1,5 mm нет 6209647
6 м
LCIS 650 6 FT 6000 mm 500 mm 1,5 mm нет 6209649
6 м
LCIS 660 6 FT 6000 mm 600 mm 1,5 mm нет 6209651
6 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Крышка с поворотным фиксатором Крышка с поворотным фиксатором DRL 500 FT 6051448
3 м
Продольный соединитель, кабельные лестничные лотки FT Продольный соединитель, кабельные лестничные лотки FT LVG 60 FT 6208843
10 Штук
Шарнирный соединитель FT Шарнирный соединитель FT LGVG 60 FT 6208944
10 Штук
Выравнивающий соединитель Выравнивающий соединитель LDVG 60 FT 6208970
2 Штук
Мультифункциональный соединитель FT Мультифункциональный соединитель FT LMFV 650 FT 6225736
1 Штук
Угловая секция 90° 60 FT Угловая секция 90° 60 FT LB 90 650 R3 FT 6225068
1 Штук
Т-образная секция 60 FT Т-образная секция 60 FT LT 650 R3 FT 6225236
1 Штук
Т-образная секция 60 FT Т-образная секция 60 FT LAA 650 R3 FT 6225876
1 Штук
Элемент вертикального регулируемого угла 60 FT Элемент вертикального регулируемого угла 60 FT LGBE 650 FT 6225476
1 Штук
Угловая секция 90° 60 FT Угловая секция 90° 60 FT LB 90 650 R5 FT 6211456
1 Штук
Защитный колпачок 60 Защитный колпачок 60 SKH 60 OR 6222537
40 пар
Опорный уголок Опорный уголок LAW FT 6221513
10 Штук
Зажим FT Зажим FT LAS 60 FT 6221378
10 Штук
Разделительная полочка 45 DD Разделительная полочка 45 DD TSG 45 DD 6062321
3 м
Угловая вставка DD Угловая вставка DD LEB 25 DD 6221216
1 Штук
Угловая вставка DD Угловая вставка DD LEB 50 DD 6221259
1 Штук
Опорная пластина Опорная пластина LALB 50 FT 6221882
1 Штук
Опорная пластина FT Опорная пластина FT LAB 50 FT 6220460
1 Штук
Донная вставка DD Донная вставка DD ELB-L 50 DD 6103364
3 м
Загрузки

Техническая спецификация LCIS 650 6 FT / 6209649 , 0.28MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС LCIS 650 6 FT / 6209649 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании LCIS 650 6 FT / 6209649 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия LCIS 650 6 FT / 6209649 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия LCIS 650 6 FT / 6209649 , 0.12MB , pdf
Экологическая декларация (EPD) LCIS 650 6 FT / 6209649 , 2.03MB , pdf

LCIS 650 6 FT / 6209649
Загрузить