Дизайнерский короб для монтажа электроустановочных изделий

Артикул, номер 6115775 | EAN 4012195914075

6115775 / GAD UEL
2000 mm
Описание продукта
Описание продукта
Основа дизайнерского короба для монтажа электроустановочных изделий серии GAD. Системное отверстие 45 мм предназначено для монтажа устройств серии Modul 45 и соответсвующих частей из ПВХ и алюминия серии Rapid 45. Основу короба можно дополнить специальными крышками в различных вариантах дизайна: «Swing, «Soft или «Style. Настоятельно рекомендуется использовать адаптеры верхней части GAD OTA и располагать их в коробе на расстояние 50 см максимум. Между крышками короба следует установить дистанционную вставку GAD OTD. Системное отверстие короба при поставке закрыто черной крышкой.
Стандартная конструкция из анодированного алюминия, различные элементы декора поставляются по запросу.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Защитная плёнка да
Кабельный зажим нет
Количество вставных перегородок 1
Количество крышек 1
Конструкция задней стенки (внутренняя сторона) Сквозной С-образный профиль
Крышка входит в комплект поставки да
Материал Алюминий
Монтаж крышки Скрытолежащий
Монтажное отверстие в основании нет
Не содержит галогенов да
Поверхность Анодированный
Полезное поперечное сечение 5880 mm²
Прямоугольная конструкция да
Размер 114x140x2000
Серия продукции GAD
Симметрично нет
Соединитель канала нет
Цвет алюминиевый
Ширина верхних крышек 45 mm

Размеры

Высота 114 mm
Длина 2000 mm
Ширина 140 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 38,4047 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 38,4047 кг CO2e / 1 Метр
Все виды

Все виды

Типы Длина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
GAD UEL 2000 mm 6115775
2 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Перегородка для каналов WDK, высота канала 40 мм Перегородка для каналов WDK, высота канала 40 мм 2371 40 6023096
2 м
Крышка дизайнерского кабельного короба, Swing Крышка дизайнерского кабельного короба, Swing OT GAD Swing EL 6115825
1 Штук
Крышка дизайнерского кабельного короба, Soft Крышка дизайнерского кабельного короба, Soft OT GAD Soft EL 6115835
1 Штук
Крышка дизайнерского кабельного короба, Style Крышка дизайнерского кабельного короба, Style OT GAD Style EL 6115845
1 Штук
Внешний угол дизайнерского кабельного короба Внешний угол дизайнерского кабельного короба GAD AEL 6115789
1 Штук
Крышка внешнего угла, дизайн Swing Крышка внешнего угла, дизайн Swing OT A Swing EL 6115851
1 Штук
Крышка внешнего угла, дизайн Soft Крышка внешнего угла, дизайн Soft OT A Soft EL 6115855
1 Штук
Крышка внешнего угла, дизайн Style Крышка внешнего угла, дизайн Style OT A Style EL 6115865
1 Штук
Крышка внутреннего угла дизайнерского кабельного короба Крышка внутреннего угла дизайнерского кабельного короба GAD IEL 6115795
1 Штук
Накладка для внутреннего угла, дизайн Swing Накладка для внутреннего угла, дизайн Swing OT I Swing EL 6115875
1 Штук
Накладка для внутреннего угла, дизайн Soft Накладка для внутреннего угла, дизайн Soft OT I Soft EL 6115885
1 Штук
Накладка для внутреннего угла, дизайн Style Накладка для внутреннего угла, дизайн Style OT I Style EL 6115895
1 Штук
Левая заглушка, дизайн Swing Левая заглушка, дизайн Swing GAD EL Swing EL 6115915
1 Штук
Правая заглушка, дизайн Swing Правая заглушка, дизайн Swing GAD ER Swing EL 6115925
1 Штук
Левая заглушка, дизайн Soft Левая заглушка, дизайн Soft GAD EL Soft EL 6115935
1 Штук
Правая заглушка, дизайн Soft Правая заглушка, дизайн Soft GAD ER Soft EL 6115945
1 Штук
Левая заглушка, дизайн Style Левая заглушка, дизайн Style GAD EL Style EL 6115955
1 Штук
Правая заглушка, дизайн Style Правая заглушка, дизайн Style GAD ER Style EL 6115965
1 Штук
Адаптер крышки GAD OTA Адаптер крышки GAD OTA GAD OTA 6115975
5 Штук
Распорка Распорка GAD OTD RW 6115980
10 Штук
Распорка Распорка GAD OTD LGR 6115982
10 Штук
Распорка Распорка GAD OTD SW 6115985
10 Штук
Планка для регулирования Планка для регулирования GAD SB 6115995
10 Штук
Клемма для подключения заземляющего провода Клемма для подключения заземляющего провода 8AWR 6288704
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация GAD UEL / 6115775 , 0.20MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС GAD UEL / 6115775 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании GAD UEL / 6115775 , 0.09MB , pdf

Инструкции по монтажу GAD Design device installation trunking , 1.53MB , pdf
Загрузить

Текст для тендера для этого продукта не доступен.